ZHCUCI8
August 2024
TPSM83102
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
背景
2.2
设置
2.3
输入和输出连接器、测试点和接头说明
2.3.1
J1,引脚 1 和引脚 2 – VIN
2.3.2
J1,引脚 3 和 4 – S+/S-
2.3.3
J1,引脚 5 和引脚 6 – GND
2.3.4
J2、引脚 1 和引脚 2 – VOUT
2.3.5
J2,引脚 3 和 4 – S+/S-
2.3.6
J2,引脚 5 和引脚 6 – GND
2.3.7
测试点
2.3.7.1
TP1、TP2
2.3.8
接头信息
2.3.8.1
J4– I2C
2.3.9
跳线信息
2.3.9.1
JP1 - 启用
2.4
设置
2.5
更改
2.5.1
IC U1 操作
3
软件
3.1
软件设置
3.2
接口硬件设置
3.3
用户界面操作
3.3.1
主屏幕
3.3.2
设置屏幕
3.3.3
寄存器映射屏幕
3.4
寄存器映射
3.4.1
寄存器 CONTROL1(目标地址:0x2A;寄存器地址:0x02;默认:0x08)
3.4.2
寄存器 VOUT(目标地址:0x2A;寄存器地址:0x03;默认:0x5C)
3.4.3
寄存器 CONTROL2(目标地址:0x2A;寄存器地址:0x05;默认值:0x45)
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
电路板布局布线
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
特性
输出电流 1.5A(Vin > 2.7V 至 Vout = 3.3V)
效率超过 92%,Vin=3.6V 到 Vout=3.3V Iout=1A
8µA 运行静态电流
I2C 可配置
固定频率工作 (2.0MHz)
可选自动 PFM 或强制 PWM 模式