ZHCUCI8 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 背景
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 输入和输出连接器、测试点和接头说明
      1. 2.3.1 J1,引脚 1 和引脚 2 – VIN
      2. 2.3.2 J1,引脚 3 和 4 – S+/S-
      3. 2.3.3 J1,引脚 5 和引脚 6 – GND
      4. 2.3.4 J2、引脚 1 和引脚 2 – VOUT
      5. 2.3.5 J2,引脚 3 和 4 – S+/S-
      6. 2.3.6 J2,引脚 5 和引脚 6 – GND
      7. 2.3.7 测试点
        1. 2.3.7.1 TP1、TP2
      8. 2.3.8 接头信息
        1. 2.3.8.1 J4– I2C
      9. 2.3.9 跳线信息
        1. 2.3.9.1 JP1 - 启用
    4. 2.4 设置
    5. 2.5 更改
      1. 2.5.1 IC U1 操作
  7. 3软件
    1. 3.1 软件设置
    2. 3.2 接口硬件设置
    3. 3.3 用户界面操作
      1. 3.3.1 主屏幕
      2. 3.3.2 设置屏幕
      3. 3.3.3 寄存器映射屏幕
    4. 3.4 寄存器映射
      1. 3.4.1 寄存器 CONTROL1(目标地址:0x2A;寄存器地址:0x02;默认:0x08)
      2. 3.4.2 寄存器 VOUT(目标地址:0x2A;寄存器地址:0x03;默认:0x5C)
      3. 3.4.3 寄存器 CONTROL2(目标地址:0x2A;寄存器地址:0x05;默认值:0x45)
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局布线
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标

设置

要运行 EVM,请将电源的正极引线连接到 J1 VIN 引脚,负极引线连接到 J1 GND 引脚。将负载的正极引线连接到 J2 VOUT 引脚,负极引线连接到 J2 GND 引脚。将跳线穿过 J3 上的引脚 EN 和 ON 可启用器件。