ZHCUCI8 August   2024 TPSM83102

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 背景
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 输入和输出连接器、测试点和接头说明
      1. 2.3.1 J1,引脚 1 和引脚 2 – VIN
      2. 2.3.2 J1,引脚 3 和 4 – S+/S-
      3. 2.3.3 J1,引脚 5 和引脚 6 – GND
      4. 2.3.4 J2、引脚 1 和引脚 2 – VOUT
      5. 2.3.5 J2,引脚 3 和 4 – S+/S-
      6. 2.3.6 J2,引脚 5 和引脚 6 – GND
      7. 2.3.7 测试点
        1. 2.3.7.1 TP1、TP2
      8. 2.3.8 接头信息
        1. 2.3.8.1 J4– I2C
      9. 2.3.9 跳线信息
        1. 2.3.9.1 JP1 - 启用
    4. 2.4 设置
    5. 2.5 更改
      1. 2.5.1 IC U1 操作
  7. 3软件
    1. 3.1 软件设置
    2. 3.2 接口硬件设置
    3. 3.3 用户界面操作
      1. 3.3.1 主屏幕
      2. 3.3.2 设置屏幕
      3. 3.3.3 寄存器映射屏幕
    4. 3.4 寄存器映射
      1. 3.4.1 寄存器 CONTROL1(目标地址:0x2A;寄存器地址:0x02;默认:0x08)
      2. 3.4.2 寄存器 VOUT(目标地址:0x2A;寄存器地址:0x03;默认:0x5C)
      3. 3.4.3 寄存器 CONTROL2(目标地址:0x2A;寄存器地址:0x05;默认值:0x45)
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局布线
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标

寄存器 CONTROL2(目标地址:0x2A;寄存器地址:0x05;默认值:0x45)

表 3-4 展示了 CONTROL2 寄存器。

返回节 3.4

该寄存器用于标识器件的芯片版本。

表 3-4 寄存器 CONTROL2 字段说明
字段类型复位说明
7FPWMR/W0b0

强制 PWM 操作

0:禁用,1:ENABLE

6FAST_RAMP_ENR/W0b1

器件启动速度可快于 VOUT 斜坡

0:禁用,1:ENABLE

5:4EN_DISCH_VOUT[1:0]R/W0b00

启用 BUBO Vout 放电

00:DISABLE

01:慢速 (34mA)

10:中速 (67mA)

11:快速 (100mA)

3CL_RAMP_MINR/W0b0

定义软启动斜坡期间的最小电流限值

0:低电平 (500mA)

1:高电平(2 倍低电平)

2:0TD_RAMP[2:0]R/W0b101

定义 Vo 软启动斜坡的斜坡时间

000:0.256ms

001:0.512ms

010:1.024ms

011:1.920ms

100:3.584ms

101:7.552ms

110:9.600ms

111:24.320ms