ZHCUCI3C November 2024 – August 2026
LMX2624SPEVM 板包含一个 LMX2624-SP 航天级射频合成器(工程模式)、一个极低噪声 LDO 和一个微控制器(也称为 USB2ANY)。该板具有两个射频输出:RFOUTA 和 RFOUTB。射频输出可为分频输出,直接 VCO 或 VCO 倍频器输出高达 30GHz。RFOUTB 还支持低频 SYSREF 时钟输出。SYSREF 运行包括连续 SYSREF 时钟生成和 SYSREF 脉冲发生器模式。通过向电路板馈送外部 SYSREF 信号,也可以支持 SYSREF 中继器模式。在 LMX2695SEPEVM 电路板上,合成器为 LMX2695-SEP,这是一个耐辐射的射频合成器。
LMX 器件可通过板载 USB2ANY 连接至 PC 进行配置。TICS Pro 用于对 LMX 器件进行配置和编程。
这些 LMX 器件可在引脚模式下运行,在这种情况下,无需寄存器编程。板载旋转开关和 2 引脚接头用于设置 LMX 器件的配置。