ZHCUCI3C November   2024  – August 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 评估设置要求
      2. 2.1.2 连接图
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 电源要求
    4. 2.4 参考时钟
    5. 2.5 输出接头
    6. 2.6 测试点
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 USB2ANY 接口
  10. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置
    2. 4.2 性能数据和结果
      1. 4.2.1 RF 输出
      2. 4.2.2 VCO 校准
        1. 4.2.2.1 无辅助运行
        2. 4.2.2.2 完全辅助运行
      3. 4.2.3 SYSREF
        1. 4.2.3.1 SYSREF 时钟生成
        2. 4.2.3.2 SYSREF 脉冲生成
        3. 4.2.3.3 SYSREF 中继器模式
      4. 4.2.4 相位同步
        1. 4.2.4.1 类别 1b 和类别 2 同步
        2. 4.2.4.2 类别 3 同步
      5. 4.2.5 引脚模式
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 调试信息
    2. 6.2 商标
  13. 7修订历史记录

调试信息

如果 EVM 无法按预期工作,请考虑以下情况:

验证硬件设置:

  • 在验证 EVM 正常工作之前,请勿修改 EVM 或更改默认设置。
  • 验证是否电源已连接、已打开,并且电流限制适用于器件。
  • 验证 OSCIN 信号是否已提供、已开启并且输出电平是否适当。
  • 验证频谱分析仪中心频率是否与目标频率一致。选择宽范围,以便在频率偏离中心时可以看到载波。
  • 确保器件未在引脚模式下通过 CAL 引脚断电。
  • 当 EVM 处于引脚模式时,
    • 如果 CAL 接头已搭接,则 EVM 的上电电流大概为 240mA。
    • 如果 CAL 接头为开路,则 EVM 的上电电流大概为 16mA。
  • 当 EVM 连接到 PC 时,
    • 如果加载了具有 EVM 默认模式配置的 TICS Pro,则 EVM 的上电电流约为 240mA。
    • 否则,EVM 的上电电流约为 16mA。
  • 如果使用板载 LDO,
    • 则 LDO 会额外消耗 20mA 电流。
    • 需要同时使用 VBIAS 和 VCCIN 电源。

验证软件设置:

  • 如果您的配置无法正常工作,请恢复到 EVM 默认模式配置,验证器件已锁定,然后再次根据您的配置修改器件。
  • 验证是否未出现红色警告提示。如果是,请将鼠标悬停在警告元素上,阅读工具提示或查看左下方状态窗口中的消息。
  • 选择一次 Reset device 按钮,将器件复位,然后加载所有寄存器。
  • 在无辅助运行模式下,在更改 VCO 频率或启用 VCO 倍频器输出后,需要进行 VCO 校准。选择 Calibrate VCO 按钮可启动 VCO 校准。
  • 寄存器读回需要正确的配置,有关详细信息,请参阅图 4-18。

验证 PC 通信:

  • 在菜单栏中,选择 USB Communications → Interface。验证 USB2ANY 按钮是否变为绿色。选择 Identify 以验证 EVM 上的 USB LED 是否闪烁。
  • 编程 POWERDOWN = 1 以验证电流是否有显著变化。