ZHCUCI3C November 2024 – August 2026
LMX2624SP 和 LMX2695SEP 评估模块 (EVM) 分别用于评估 LMX2624-SP 和 LMX2695-SEP 器件的性能。这些器件是采用 10mm x 10mm 64 引脚塑料封装的高可靠性级别射频合成器。这些器件能够生成高达 30GHz 的连续波信号。该评估模块提供了可供用户利用 LMX2624-SP 或 LMX2695-SEP 器件进行快速评估和开发的所有硬件接口。