ZHCUCI3C November 2024 – August 2026
每当 VCO 频率发生变化时,就需要进行 VCO 校准,以选择合适的 VCO 内核和频带,从而使 PLL 锁定。在这些 LMX 器件中,有 7 个 VCO 内核,每个内核有 192 个频段。只要寄存器 R0 被编程为 FCAL_EN = 1,就会自动选择 VCO 内核和频带,这称为“无辅助操作”。无辅助运行时,要设置 TICS Pro EVM 默认模式。如果对 VCO 开关时间没有要求,建议使用无辅助运行。但是,如果应用需要非常快速的 VCO 开关,则可以将该器件置于完全辅助运行模式。在这种情况下,会绕过 VCO 校准。如需了解 VCO 校准的详细信息,请参阅简化射频合成器 VCO 校准并优化 PLL 锁定时间 应用报告。