表 3-54 介绍了写入参数。
表 3-54 写入参数| 参数字节 | 说明 |
|---|
| 字节 1 | 红色 LED 电流参数 (LSByte) |
| 字节 2 | 红色 LED 电流参数 (MSByte) |
| 字节 3 | 绿色 LED 电流参数 (LSByte) |
| 字节 4 | 绿色 LED 电流参数 (MSByte) |
| 字节 5 | 蓝色 LED 电流参数 (LSByte) |
| 字节 6 | 蓝色 LED 电流参数 (MSByte) |
如果显示全白图像,此命令支持系统调整白点,同时确定启用或禁用 CAIC 算法时的 LED 总功率。
此命令指定的参数具有 10 位分辨率,并由相应的 DLPA200x 规范定义。
当 CAIC 算法处于禁用状态时,无论要显示的图像为何,此命令都会直接设置 LED 电流(提供的 R、G 和 B 值会直接发送到 DLPA200x 器件)。
当 CAIC 算法处于启用状态时:
- 如果显示全白图像,此命令会直接设置 LED 电流。如果图像从全白图像变为其他图像,则根据具体的图像,CAIC 算法可能会将一个或多个 LED 电流从此命令指定的值更改为其他值,并且 LED 总功率可能会下降。读取 CAIC RGB LED 电流 命令可以读取当前显示图像的实际 LED 电流。
- 如果是全白图像,读取 CAIC RGB LED 电流 命令读取的值会与使用写入 RGB LED 电流 命令请求的值非常接近,但并不是完全匹配。对于全白图像,读取 CAIC RGB LED 电流 命令会提供每个 LED 颜色相对于写入 RGB LED 电流 命令所请求值 +/-4 DLPA200x 器件电流阶跃范围内的电流。
- 当写入 RGB LED 电流 命令用于更改 LED 电流时,任一颜色的 LED 电流在更改后与创建 CAIC LUT 时用于相应颜色的标称电流相差都不得超过 +/-25%。为 LED 设置的电流值不能超过相应颜色 CAIC 密度到电流 LUT 中支持的最大值。
- 对于全白图像,会发生任意显示图像的最大 LED 总功率,因为 CAIC 算法会请求 CAIC LED 最大可用功率。CAIC 的最大可用 LED 功率由写入 RGB LED 电流 命令控制,因为此命令控制全白图像的电流。在调整这些电流后,可以使用读取 CAIC LED 最大可用功率 命令来查看 CAIC 算法得出的最大功率(单位为瓦特)。