ZHCUCI2 November 2024 DLPC3420
| 参数字节 | 说明 |
|---|---|
| 字节 1 | 数据字节 1 |
| 字节 2 | 数据字节 2 |
| 字节 3 | 数据字节 3 |
| 字节 4 | 数据字节 4 |
| 字节 5 … n | 数据字节 5 … n |
必须使用闪存数据长度命令来指定“读取闪存开始”命令要读取的数据量。
“读取闪存开始”命令用于从指定地址开始或从所选数据类型的第一个地址开始,读取多达 256 个字节的数据。如果要读取的数据超过 256 个字节,则必须使用“读取闪存继续”命令。使用每个“读取闪存继续”命令可以读取多达 256 个字节的数据,从所读最后一个数据的结尾开始。
虽然闪存处理要求以正确的顺序执行闪存命令(例如,在写入闪存之前必须先擦除闪存),但是由于闪存更新的灵活性,因此不提供命令顺序检查。
完整配置文件响应具有连续通过 DLL 值的区域。此连续区域的最高 DLL 值作为高值返回,最小 DLL 值作为低值返回,所选算法值作为所选值返回。
此命令不会运行 DMD I/F 训练算法。这由系统自动完成。此命令用于返回最近一次训练事件的结果。