ZHCUCI2 November 2024 DLPC3420
表 3-46 介绍了返回参数。
| 参数字节 | 说明 |
|---|---|
| 字节 1 | 外部视频源格式 |
| 命令参数 | 端口 | 位/像素 | 数据类型 | 总线宽度 | CLK/像素 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21h | DSI | 16 | RGB 565 | 不适用 | 不适用 | 使用 GPIO_01 和 GPIO_02 配置的可变总线宽度 |
| 22h | DSI | 18 | RGB 666 | 不适用 | 不适用 | 使用 GPIO_01 和 GPIO_02 配置的可变总线宽度 |
| 23h | DSI | 18 | RGB 666(松散包装) | 不适用 | 不适用 | 使用 GPIO_01 和 GPIO_02 配置的可变总线宽度 |
| 24h | DSI | 24 | RGB 888 | 不适用 | 不适用 | 使用 GPIO_01 和 GPIO_02 配置的可变总线宽度 |
| 30h | DSI | 8 | YCbCr 4:2:2 | 不适用 | 不适用 | 使用 GPIO_01 和 GPIO_02 配置的可变总线宽度 |
| 40h | 并行 | 16 | RGB 565 | 16 | 1 | 自动选择 RGB CSC |
| 41h | 并行 | 18 | RGB 666 | 18 | 1 | 自动选择 RGB CSC |
| 42h | 并行 | 24 | RGB 888 | 8 | 3 | 自动选择 RGB CSC |
| 43h | 并行 | 24 | RGB 888 | 24 | 1 | 自动选择 RGB CSC |
| 50h | 并行 | 18 | YCbCr 666 | 18 | 1 | 自动选择 YCbCr CSC |
| 51h | 并行 | 24 | YCbCr 888 | 24 | 1 | 自动选择 YCbCr CSC |
| 60h | 并行 | 16 | YCbCr 4:2:2 88 | 8 | 2 | 自动选择 YCbCr CSC 自动选择 4:2:2 → 4:4:4 |
| 61h | 并行 | 16 | YCbCr 4:2:2 88 | 16 | 1 | 自动选择 YCbCr CSC 自动选择 4:2:2 → 4:4:4 |