ZHCUCI2 November 2024 DLPC3420
表 3-79 介绍了写入参数。
| 参数字节 | 说明 |
|---|---|
| 字节 1 | 投影俯仰角 (LSByte) |
| 字节 2 | 投影俯仰角 (MSByte) |
默认值:0000h
表 3-80 显示了二进制补码投影俯仰角数据的位顺序和加权。
| b15 | b14 | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 |
此命令与写入梯形校正控制 命令结合使用。
投影俯仰角被限制为表 3-81(对于 QnHD)中的解决方案空间。图 3-18 展示了投影俯仰角示例。
| 投射比范围 | 0.2 至 0.4 | 0.4 至 0.6 | 0.6 至 0.8 | 0.8 至 1.0 | 1.0 至 2.0 | 1.0 至 1.2 | 1.2 至 2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大俯仰角 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 最小俯仰角 | 15 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
图 3-18 投影俯仰角示例