ZHCUCI1 November   2024 AM2612

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 本文档中使用的首字母缩写词
  6. ROM 引导要求
  7. 应用要求
  8. 其他使用因素
  9. MCU PLUS SDK 中的闪存支持
  10. 引导兼容闪存器件
  11. 已测试的闪存器件
  12. 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  13. 10修订历史记录

其他使用因素

在确定要用于应用的闪存器件时,请考虑以下各项:

  • 闪存的用途是什么?某些应用需要比其他应用更多的闪存存储,具体取决于存储器是用于引导还是存储。
  • 是否要使用整个存储器?如果不需要较大的存储空间,则可以使用尺寸更小且成本更低的闪存器件。
  • 应用是否严重依赖于闪存?通常情况下,8MB 到 16MB 对于应用来说足够了,但这取决于外部存储的使用量。
  • 闪存器件是否支持 RESET 信号?如果必须在应用的任何点使用 4 字节寻址模式,则需要一个 RESET 信号来防止复位时的引导问题。
  • 如果打算在应用期间使用此功能,则必须使用支持 RWW 的闪存器件