ZHCUCI1 November   2024 AM2612

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 本文档中使用的首字母缩写词
  6. ROM 引导要求
  7. 应用要求
  8. 其他使用因素
  9. MCU PLUS SDK 中的闪存支持
  10. 引导兼容闪存器件
  11. 已测试的闪存器件
  12. 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  13. 10修订历史记录

应用要求

应用特定的要求往往比 ROM 代码执行要求更宽松,因为配置不当和缺少支持不会导致系统引导失败。对于通用闪存应用,必须满足以下要求:

  • 闪存器件的工作电压必须为 1.8V 或 3.3V 左右。
  • 如果闪存大于 16MB (128Mb),则需要支持 RESET 信号的闪存器件封装,以防止器件热复位影响 ROM 代码执行。
    • 对于支持复位信号的较低存储密度闪存器件,建议连接复位信号。
注: 尽管没有对可使用的闪存施加硬性限制,但 AM261x 仅支持高达 4 字节的寻址通信模式。因此,任何需要超过 32 位的地址几乎都无法访问。