ZHCUCI1 November   2024 AM2612

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 本文档中使用的首字母缩写词
  6. ROM 引导要求
  7. 应用要求
  8. 其他使用因素
  9. MCU PLUS SDK 中的闪存支持
  10. 引导兼容闪存器件
  11. 已测试的闪存器件
  12. 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  13. 10修订历史记录

简介

在用户系统中,可用两种不同的方式来使用闪存:

  • 存储器用作引导介质;应用程序映像存储在闪存中并用作引导加载程序源。
  • 存储器在应用程序执行过程中用作存储介质。

在选择闪存 IC 时,器件必须符合片上系统 (SoC) 的所有引导要求。如果存储器用作引导介质,则必须遵循一些指导原则,才能在应用程序执行期间作为存储器件高效工作。

图 1-1 展示了存在次级引导加载程序 (SBL) 映像和有效应用程序映像时的闪存结构。

AM261x OSPI 闪存映射图 1-1 OSPI 闪存映射
注: 可以将从“0x0_0000 + SBL Size Image”到 0xE_FFFF 的闪存区域用于产品特定数据。

图 1-2 展示了引导流程,其中考虑了闪存的使用情况,并假设闪存中已存在有效映像。

AM261x 一般引导流程图 1-2 一般引导流程