ZHCUCG1 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 快速启动设置
    2. 2.2 EVM 运行
      1. 2.2.1 电流检测工作原理
        1. 2.2.1.1 详细设置
    3. 2.3 电路
      1. 2.3.1 电流检测 IC
      2. 2.3.2 输入信号路径
      3. 2.3.3 数字电路
    4. 2.4 PAMB 兼容性
  8. 3软件
    1. 3.1 设置
      1. 3.1.1 驱动程序安装
      2. 3.1.2 固件
        1. 3.1.2.1 固件调试
      3. 3.1.3 GUI 设置和连接
        1. 3.1.3.1 初始设置
        2. 3.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
    2. 3.2 GUI 运行
      1. 3.2.1 主页选项卡
      2. 3.2.2 配置选项卡
      3. 3.2.3 寄存器选项卡
      4. 3.2.4 结果数据选项卡
    3. 3.3 EVM USB 直接通信
      1. 3.3.1 标准 USB 读写操作
      2. 3.3.2 通过 USB BULK 通道采集数据
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6相关文档

器件信息

INA230 是一款具有 I2C 接口(具有 16 个可编程地址)的电流分流和功率监测器。INA230 监视分路电压压降和总线电源电压。可编程校准值、转换时间、和均值计算,与一个内部乘法器相组合,实现电流值(安培)和功率值(瓦)的直接读取。

INA230 检测总线(电压介于 0V 至 36V)上的电流,该器件由单个 2.7V 至 5.5V 电源供电,消耗 330μA(典型值)电源电流。INA230 额定运行温度范围为–40°C 至 +125°C。

表 1-2 器件概要
产品数字协议ADC 分辨率最大增益误差最大失调电压
INA230I2C16 位0.3%±25µV