ZHCUCG1 October 2024 INA230
本节介绍了器件的数字电路。
J2 和 J3 是将数字引脚和电源引脚连接到 SCB 控制器或其他 EVM 的主要接头引脚。J3 连接到右侧的 EVM/SCB,而 J2 连接到左侧的多个 EVM。R5 和 R6 用作主要数字 IO 引脚的上拉电阻器。
SW0 和 SW1 设置了器件的 I2C 地址。当使用 EVM 与自定义控制器(非 SCB 控制器)或连接多个 EVM 时,这种做法很有用。当前 SCB 控制器和 GUI 设置为一次使用四个 EVM。
R8 用作 ALERT 引脚的上拉电阻器,该引脚路由至 J2 和 J3。LED D2 和限流电阻器 R7 用于指示 ALERT 何时触发。接头 J4 和跳线 SH-J4 用于通过断开 J3 来断开 ALERT 引脚与 EVM ALERT 总线的连接。这主要在使用多个 EVM 时使用,以便在不需要 ALERT 总线时可以在每个 EVM 上看到单独的 ALERT LED。