ZHCUCG1 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 快速启动设置
    2. 2.2 EVM 运行
      1. 2.2.1 电流检测工作原理
        1. 2.2.1.1 详细设置
    3. 2.3 电路
      1. 2.3.1 电流检测 IC
      2. 2.3.2 输入信号路径
      3. 2.3.3 数字电路
    4. 2.4 PAMB 兼容性
  8. 3软件
    1. 3.1 设置
      1. 3.1.1 驱动程序安装
      2. 3.1.2 固件
        1. 3.1.2.1 固件调试
      3. 3.1.3 GUI 设置和连接
        1. 3.1.3.1 初始设置
        2. 3.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
    2. 3.2 GUI 运行
      1. 3.2.1 主页选项卡
      2. 3.2.2 配置选项卡
      3. 3.2.3 寄存器选项卡
      4. 3.2.4 结果数据选项卡
    3. 3.3 EVM USB 直接通信
      1. 3.3.1 标准 USB 读写操作
      2. 3.3.2 通过 USB BULK 通道采集数据
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6相关文档

物料清单

表 4-1 提供了 INA230EVM 的器件清单。

表 4-1 物料清单
位号数量说明封装参考器件型号制造商
!PCB1 1 印刷电路板 INA230EVM 不限
C1 1 1µF 电容器,陶瓷,1µF,16V,+/-20%,X5R,0402 0402 GRM155R61C105MA12D MuRata
C2 1 0.1µF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-20%,X7R,0402 0402 GRM155R71H104ME14D MuRata
D1、D2 2 白色 LED,白色,SMD 0805 VAOL-S8WR4 Visual Communications Company, LLC
H1、H2、H3、H4 4 Bumpon,半球形,0.25 X 0.075,透明 75x250mil SJ5382 3M
J1 1 端子块 6POS 侧面插入 5MM PCB 组装注意:按照 ZZ5 修剪引线 HDR6 691137710006 Wurth Electronics
J2 1 插座,2mm,6x2,金,R/A,TH 插座,2mm,6x2,R/A,TH NPPN062FJFN-RC Sullins Connector Solutions
J3 1 连接器接头,穿孔,直角,12 位,0.079" (2.00mm) HDR12 NRPN062PARN-RC Sullins Connector Solutions
J4 1 接头,2.54mm,2x1,金,TH 接头,2.54mm,2x1,TH 61300211121 Wurth Elektronik
R2、R3 2 0 电阻,0,5%,0.125W,0603 0603 MCT06030Z0000ZP500 Vishay/Beyschlag
R4、R7 2 10k 电阻,10k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW040210K0JNED Vishay-Dale
R5、R6 2 1.0k 电阻,1.0k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW04021K00JNED Vishay-Dale
R8 1 4.7k 电阻,4.7k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW04024K70JNED Vishay-Dale
SH-J4 1 分流器,2.54mm,金,黑色 分流器,2.54mm,黑色 60900213421 Wurth Elektronik
SW0、SW1 2 滑动开关 SP4T 表面贴装,直角 SMT_SW_11MM3_4MM1 CUS-14TB Nidec Copal Electronics(日产科宝电子有限公司)
TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12 12 测试点,微型,SMT Testpoint_Keystone_Miniature 5015 Keystone
U1 1 具有警报功能的 28V、双向、零漂移、低侧/高侧 I2C 输出电流/功率监测器,RGT0016C (VQFN-16) RGT0016C INA230AIRGTR 德州仪器 (TI)
C3 0 0.1µF 电容,陶瓷,0.1μF,100V,+/-10%,X7S,AEC-Q200 1 级,0603 0603 CGA3E3X7S2A104K080AB TDK
FID1、FID2、FID3 0 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用 不适用
LBL1 0 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸 THT-14-423-10 Brady
R1 0 10mΩ ±0.5% 2W 片上电阻 2512(公制 6432),汽车 AEC-Q200,电流检测,防潮金属膜 2512 PCS2512DR0100ET Ohmite