ZHCUCG1 October 2024 INA230
该 EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 INA230 的主要特性和性能。此 EVM 支持测量 PCB 上高达 10A 的电流,并包含用于读取和写入器件寄存器以及查看和保存结果数据的图形用户界面 (GUI)。
本用户指南介绍了 INA230 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。本 EVM 用于评估 INA230 的性能。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等所有术语均指 INA230EVM。本文档包括原理图、参考印刷电路板 (PCB) 布局和完整的物料清单 (BOM)。