ZHCUCF7 October   2024 F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1 , TMS320C28341 , TMS320C28342 , TMS320C28343 , TMS320C28343-Q1 , TMS320C28344 , TMS320C28345 , TMS320C28346 , TMS320C28346-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2C28 到 C29 的 CPU 迁移
    1. 2.1 用例
    2. 2.2 主要差异
    3. 2.3 源代码迁移
      1. 2.3.1 C/C++ 源代码
        1. 2.3.1.1 pragma 和属性
        2. 2.3.1.2 宏
        3. 2.3.1.3 内联函数
        4. 2.3.1.4 内联汇编
        5. 2.3.1.5 关键字
        6. 2.3.1.6 数据类型差异
        7. 2.3.1.7 迁移工具支持
      2. 2.3.2 汇编语言源代码
    4. 2.4 工具链迁移
      1. 2.4.1 编译器
      2. 2.4.2 链接器
      3. 2.4.3 CCS 工程迁移
  6. 3CLA 到 C29 的 CPU 迁移
    1. 3.1 用例
    2. 3.2 主要差异
    3. 3.3 源代码迁移
      1. 3.3.1 C/C++ 源代码
        1. 3.3.1.1 数据类型差异
        2. 3.3.1.2 迁移 CLAmath.h 函数和内联函数
        3. 3.3.1.3 将 C28 和 CLA 迁移到相同的 C29 CPU
        4. 3.3.1.4 将 C28 和 CLA 迁移到不同的 C29 CPU
      2. 3.3.2 汇编语言源代码
    4. 3.4 工具链迁移
  7. 4参考资料

汇编语言源代码

由于指令集不同,使用 CLA 汇编语言编写的任何用户代码都不能移植到 C29。使用 C 编译器时,C29 VLIW 架构的性能保障是可以预期的,因此强烈建议用户编写等效 C 代码,并利用 C29 架构的并行性以及编译器提供的性能保障。