ZHCUCF7 October   2024 F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1 , TMS320C28341 , TMS320C28342 , TMS320C28343 , TMS320C28343-Q1 , TMS320C28344 , TMS320C28345 , TMS320C28346 , TMS320C28346-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2C28 到 C29 的 CPU 迁移
    1. 2.1 用例
    2. 2.2 主要差异
    3. 2.3 源代码迁移
      1. 2.3.1 C/C++ 源代码
        1. 2.3.1.1 pragma 和属性
        2. 2.3.1.2 宏
        3. 2.3.1.3 内联函数
        4. 2.3.1.4 内联汇编
        5. 2.3.1.5 关键字
        6. 2.3.1.6 数据类型差异
        7. 2.3.1.7 迁移工具支持
      2. 2.3.2 汇编语言源代码
    4. 2.4 工具链迁移
      1. 2.4.1 编译器
      2. 2.4.2 链接器
      3. 2.4.3 CCS 工程迁移
  6. 3CLA 到 C29 的 CPU 迁移
    1. 3.1 用例
    2. 3.2 主要差异
    3. 3.3 源代码迁移
      1. 3.3.1 C/C++ 源代码
        1. 3.3.1.1 数据类型差异
        2. 3.3.1.2 迁移 CLAmath.h 函数和内联函数
        3. 3.3.1.3 将 C28 和 CLA 迁移到相同的 C29 CPU
        4. 3.3.1.4 将 C28 和 CLA 迁移到不同的 C29 CPU
      2. 3.3.2 汇编语言源代码
    4. 3.4 工具链迁移
  7. 4参考资料

pragma 和属性

  • clang 支持的目标无关 pragma 和属性很可能是可移植的,而许多特定于 C28 的 pragma 和属性则不可移植。有关详细信息,请参阅编译器用户指南。
  • C29 编译器有一个名为 c29clang-tidy 的工具,用于检查 C28 pragma 的使用情况并提供替代方案建议(如有)。此处对该工具进行了讨论(在 c29migration-c28-pragmas 下)
  • C29 编译器用户指南还分别在此处和此处讨论了 pragma 和属性