ZHCUCF4
October 2024
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
连接器和测试点信息
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
4.1
商标
特性
输出电流:3A
VIN = 3.6V、VOUT = 18V 且 IOUT = 2A 时,效率高达 92.3%
5A 至 20A 的可编程开关谷值电流限值
可选择自动 PFM 和强制 PWM 模式
输出过压保护
同步外部时钟功能