ZHCUCF4 October 2024
TPS61287EVM 包含 TPS61287 器件,该器件是一款高功率密度、同步升压转换器,集成了 8mΩ 高侧同步整流器 FET,并使用一个外部 FET。MODE 跳线 (J3) 用于控制器件的工作模式。当 MODE 连接至高电平时,该器件在强制 PWM 模式下工作。当 MODE 连接至低电平时,该器件在自动 PFM 模式下工作。可以根据数据表修改电流限制、反馈分压器和补偿网络,以适合其他应用条件。本用户指南描述了 TPS61287EVM 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。本用户指南包括 TPS61287 的 EVM 规格、连接器、原理图、物料清单以及评估模块 (EVM) 的电路板布局布线。