ZHCUCF4 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 连接器和测试点信息
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

说明

TPS61287EVM 有助于评估 TPS61287 在不同输入电压、输出电压和负载条件下的行为和性能。该 EVM 专为 3.3V 至 4.2V 输入电压和 18V 输出电压应用而设计。此 EVM 具有分别用于输入电压测量的 TP1 和 TP2 测试点、用于输出电压测量的 TP3 和 TP6 测试点、用于 SW 测量的 TP7 测试点,以及用于环路测试的 TP4 和 TP5 测试点。