EVM 套件不包含以下设备,但需要使用该设备才能进行正确评估。
- 用于从 ADC 采集数据的 TSWDC155EVM FPGA 采集卡以及根据 TSWDC155EVM 用户指南进行操作所需的一切资源
- 一个能够提供 1A 电流的 12V 电源
- 至少两个低噪声信号发生器,用于提供 ADC 采样时钟和模拟输入。TI 建议使用以下信号发生器之一:
- Rohde & Schwarz SMA100A
- Rohde & Schwarz SMA100B
- 用于采样时钟和模拟输入的带通滤波器。TI 建议使用具有窄通带(在所需带宽的 5%-15% 范围内)和超小插入损耗的滤波器
- 用于连接输入的 SMA 电缆。