ZHCUCF2B
March 2024 – October 2025
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规范和器件信息
2
硬件
2.1
电路板概述
2.2
所需设备
2.3
硬件设置
3
软件
3.1
所需软件
3.2
软件设置
3.3
使用 GUI
4
硬件设计文件
5
其他信息
5.1
商标
5.2
参考资料
6
修订历史记录
3.3
使用 GUI
在打开 GUI
之前
,务必确保 HSDC 专业版打开。打开 HSDC 专业版并在提示连接到电路板时点击
Cancel
。该 GUI 会处理所有其他 HSDC 专业版采集和配置。
图 3-2
从开始打开 HSDC Pro
打开 ADC3669 GUI 并等待 GUI 对 FPGA 固件进行编程。此过程最长需要 20 秒。
图 3-3
服务器编程 FPGA
GUI 成功打开后,TSWDC155EVM 上的一些额外 LED 会亮起。
图 3-4
GUI 打开后的 TSWDC155EVM
在 GUI 中,点击
Program
按钮将 ADC 编程为默认 DDC 旁路模式并执行 FPGA IO 校准。
图 3-5
使用 ADC3669 GUI 对 ADC 进行编程
对 ADC 进行编程时,
Capture
按钮会启用。点击
Capture
按钮以在 HSDC 专业版中采集数据。数据采集可能需要几秒钟时间。
图 3-6
使用 ADC3669 GUI 采集 ADC 数据
采集数据后,HSDC Pro 中会显示 FFT 采集结果,用户可以在其中查看器件的性能。有关 HSDC 专业版的更多功能和特性,请参阅
高速数据转换器专业版 GUI 用户指南
。
图 3-7
在 HSDC Pro 中成功采集数据