ZHCUCF2B
March 2024 – October 2025
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规范和器件信息
2
硬件
2.1
电路板概述
2.2
所需设备
2.3
硬件设置
3
软件
3.1
所需软件
3.2
软件设置
3.3
使用 GUI
4
硬件设计文件
5
其他信息
5.1
商标
5.2
参考资料
6
修订历史记录
特性
噪声频谱密度:-159dBFS/Hz
热噪声:75dBFS
全功率输入带宽 (-3dB):1.5GHz
功耗:300mW/通道 (500MSPS)
数字下变频器(每通道最多两个);复数和实数抽取,抽取率高达 32768
48 位 NCO 相位相干跳频
DDR 和串行 LVDS 接口:16 位或 32 位输出模式