ZHCUCF2B March   2024  – October 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规范和器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电路板概述
    2. 2.2 所需设备
    3. 2.3 硬件设置
  9. 3软件
    1. 3.1 所需软件
    2. 3.2 软件设置
    3. 3.3 使用 GUI
  10. 4硬件设计文件
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
    2. 5.2 参考资料
  12. 6修订历史记录

硬件设置

  1. 确保 TSWDC155EVM 上的跳线 J2 连接在引脚 1-2 之间
    ADC3669EVM TSWDC155EVM 跳线配置图 2-2 TSWDC155EVM 跳线配置
  2. 确保 ADC3669EVM 上的 12V 电源开关切换到插孔
  3. 确保 ADC3669EVM 上的通信开关切换到 USB
  4. 使用 FMC 连接器将 ADC3669EVM 连接到 TSWDC155EVM
  5. 使用 EVM 套件中提供的 mini-USB 电缆将 ADC3669EVM 上的 mini-USB 连接器连接到 PC
  6. 将 12V 1A 电源连接到 ADC3669EVM 的桶形插孔
  7. 使用随附的 mini-USB 电缆,将 PC 连接到 JTAG 软件狗,并将 JTAG 软件狗连接到 TSWDC155EVM 上的 JTAG 接头 J7
  8. 使用随附的 USB-C® 电缆,将 PC 连接到 TSWDC155EVM 上的 USB-C 端口 J8
  9. 使用 SMA 电缆和嵌入式 500MHz 带通滤波器,将信号发生器连接到 ADC3669EVM 上标有 CLK 的 SMA 连接器。将信号发生器的输出信号频率设置为 500MHz,并将信号振幅设置为 +10dBm
  10. 默认情况下,该 EVM 配置为采用单端输入,因此模拟输入施加于 ADC3669EVM 上的连接器 AINp 和 BINp。使用 SMA 电缆和内联 10MHz 带通滤波器,通过将信号发生器输出连接至 ADC3669EVM 上标记为 AINp 的 SMA 连接器,将输入信号施加于通道 A上。将信号发生器的输出信号频率设置为 10MHz,并将信号振幅设置为约 +10dBm
注: 使用信号发生器背面的 10MHz REF,对用于时钟、模拟输入和 DCLK 的所有信号发生器进行基准锁定。

图 2-3 展示了 ADC3669EVM 的设置。

ADC3669EVM ADC3669EVM 的组装设置图 2-3 ADC3669EVM 的组装设置