ZHCUCD3 September 2024 CC3301MOD
BP-CC33X1MOD 可以与运行 Linux 操作系统的主机平台集成,例如 BeagleBone Black (BBB)。BeagleBone Black 是一个低成本、社区支持的开发平台,如下所示。
图 3-2 BeagleBone Black 板要将 BoosterPack™ 与 BeagleBone Black 连接,用户还需要 BP-CC33xx 至 BBB 适配器板。
为了确保 BeagleBone Black 从 SD 卡启动,请移除 BBB 底部的 100k 电阻 R68,并在 BBB 顶部为 R93 区域添加元件。或者,如果未进行过硬件改装,您可以在上电期间按住 BeagleBone 板上的 S2 按钮(请参阅图 3-6 和 图 3-7)。
最后,可以选择在 BBB 底部添加直角接头以方便连接 FTDI 电缆。当适配器板连接到 BBB 时,FTDI 电缆可能会夹在 BBB 和适配器板之间,这可能会导致通信问题(请参阅图 3-7)。
图 3-5 改装的 BBB 底视图
图 3-6 改装的 BBB 顶视图