ZHCUCD3 September 2024 CC3301MOD
跳线设置 列出了跳线设置。要参考默认跳线配置,请参阅BP-CC33X1MOD 概述。
| 参考 | 用法 | 说明 |
|---|---|---|
| J1、J2 | 射频测试 | SMA 连接器 (J1) 或 U.FL 连接器 (J2),用于实验室中的传导测试。请参阅节 2.5。 |
| J6、J8 | 向电路板供电 | 用于启动两个电源以向电路板供电。请参阅节 2.3。 |
| J15、J16 | 电流测量 | 仅用于测量器件的供电。请参阅节 2.3.1。 |
| J7 | USB 连接器 | 用于为 BoosterPack™ 上的器件供电 |
| J10、J11 | JTAG 连接器 | 与 XDS110 调试探针连接的接头。请参阅JTAG 接头。 |
| J9 | 20 引脚接头 (J11) 5V 电源 | 启用来自 LP-XDS110ET 的 5V 电源 |
| J12、J13、J14 | 电平转换器主机电压 | 设置为 3.3V 或 1.8V,以使相关电平转换器能够转换至正确的主机电压电平。 |
| P1、P2 | BoosterPack™ 接头 | BoosterPack™ 上的两个 20 接头引脚。请参阅BoosterPack 接头分配。 |