ZHCUCD3 September 2024 CC3301MOD
CC33X1MOD BoosterPack™ 具有两个 20 引脚接头连接器,可用于访问 CC33X1MOD 的多个引脚和功能。这些连接器上的信号分配如下图所示,具体说明见表 2-3 和 表 2-4。
| 引脚 | 在原理图中的名称 | 器件的类型/方向 | 说明 |
|---|---|---|---|
| P1.1 | VCC_MCU_3V3 | 输入 | 无功能用途 |
| P1.2 | 保留 | 不适用 | 不适用 |
| P1.3 | UART_TX_3V3 | 输出 | 用于 CC33X1MOD 向主机发送信号的 UART TX,连接 BLE 主机控制器接口 |
| P1.4 | UART_RX_3V3 | 输入 | CC33X1MOD UART RX 用于从主机接收信号,以实现 BLE 主机控制器连接 |
| P1.5 | LP_RESET | 输入 | CC33X1MOD 的复位线,用于启用/禁用(低电平有效)。由主机通过 LaunchPad 引脚驱动 |
| P1.6 | 保留 | 不适用 | 不适用 |
| P1.7 | SDIO_CLK_3V3 | 输入 | SDIO 时钟或 SPI 时钟。必须由主机驱动 |
| P1.8 | IRQ_WL_3V3 | 输出 | CC33X1MOD 向主机发送的 Wi-Fi 活动中断请求 |
| P1.9 | COEX_GRANT_3V3 | 输出 | 外部共存接口 - 授权(保留供将来使用) |
| P1.10 | ANT_SEL_3V3 | 输出 | 天线选择控制 |
| P1.21 | VCC_MCU_5V | 电源 | 向电路板提供的 5V 电源 |
| P1.22 | GND | GND | 电路板接地 |
| P1.23 | 保留 | 不适用 | 不适用 |
| P1.24 | 保留 | 不适用 | 不适用 |
| P1.25 | 保留 | 不适用 | 不适用 |
| P1.26 | 保留 | 不适用 | 不适用 |
| P1.27 | 保留 | 不适用 | 不适用 |
| P1.28 | 保留 | 不适用 | 不适用 |
| P1.29 | COEX_REQ_3V3 | 输入 | 外部共存接口 - 请求(保留供将来使用) |
| P1.30 | COEX_PRIORITY_3V3 | 输入 | 外部共存接口 - 优先级(保留供将来使用) |
| 引脚 | 在原理图中的名称 | 器件的类型/方向 | 说明 |
|---|---|---|---|
| P2.11 | IRQ_BLE_3V3 | 输出 | CC33X1MOD 向主机发送的 BLE 活动中断请求 |
| P2.12 | 保留 | 不适用 | 不适用 |
| P2.13 | 保留 | 不适用 | 不适用 |
| P2.14 | SDIO_D0_POCI_3V3 | 输入/输出 | SDIO 数据 D0 或 SPI POCI |
| P2.15 | SDIO_CMD_PICO_3V3 | 输入/输出 | SDIO 命令或 SPI PICO |
| P2.16 | 保留 | 不适用 | 不适用 |
| P2.17 | 保留 | 不适用 | 不适用 |
| P2.18 | SDIO_D3_3V3 (CS) | 输入/输出 | SDIO 数据 D3 或 SPI CS |
| P2.19 | SLOW_CLK_IN_3V3 | 输入 | 外部 RTC 时钟 32.768kHz 的输入 |
| P2.20 | GND | GND | 电路板接地 |
| P2.31 | 保留 | 不适用 | 不适用 |
| P2.32 | 保留 | 不适用 | 不适用 |
| P2.33 | 保留 | 不适用 | 不适用 |
| P2.34 | LOGGER_3V3 | 输出 | CC33X1MOD 发送的跟踪程序(UART TX 调试记录器) |
| P2.35 | 保留 | 不适用 | 不适用 |
| P2.36 | UART_RTS_3V3 | 输出 | 从 CC33X1MOD 到主机的 UART RTS,用于 BLE HCI 流量控制 |
| P2.37 | UART_CTS_3V3 | 输入 | 从主机到 CC33X1MOD 的 UART CTS,用于 BLE HCI 流量控制 |
| P2.38 | SDIO_D1_3V3 | 输入/输出 | SDIO 数据 D1 |
| P2.39 | SDIO_D2_3V3 | 输入/输出 | SDIO 数据 D2 |
| P2.40 | 保留 | 不适用 | 不适用 |