ZHCUCD3 September 2024 CC3301MOD
LED 列出了 LE 的说明,BoosterPack™ 上的 LED 展示了所述的板载 LED。
| 参考 | 颜色 | 用法 | 说明 |
|---|---|---|---|
| D1 | 黄色 | nRESET | 此 LED 代表 nReset 引脚的状态。LED 点亮时表示器件正常工作,即 nReset 引脚为高电平。 |
| D4 | 绿色 | 3.3V 电源指示灯 | 亮:3.3V 电源轨已启动。 灭:无 3.3V 电源供电 |
| D6 | 红色 | 1.8V 电源指示灯 | 亮:1.8V 电源轨已启动。 灭:无 1.8V 电源供电 |