ZHCUCC9B December 2006 – October 2024
表 2-2 显示了 DAC8831EVM 的电源连接器定义。
| 位号 | 定义 |
|---|---|
| J1 | DAC8831 VDD 电源(2.7V 至 5.5V) |
| J2 | DAC8831 GND 电源 |
| J3 | 运算放大器正电源轨(2.25V 至 18V) |
| J4 | 运算放大器负电源轨(–18V 至 –2.25V) |
| J5 | 用于 DAC8831 外部基准电压的 SMA 连接器(1.25V 至 VDD) |
| J14 | 用于 FTDI 触发输出的 SMA 连接器(未组装) |
| J15 | USB 连接器 |
表 2-3 显示了 DAC8831EVM 的输出连接器定义。
| 位号 | 定义 |
|---|---|
| J6 | 用于双极缓冲 VOUT 的 SMA 连接器 |
| J7 | 用于非缓冲 VOUT 的 SMA 连接器 |
| J8 | 用于单极缓冲 VOUT 的 SMA 连接器 |