ZHCUCC9B December   2006  – October 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 硬件工作原理
      2. 2.1.2 跳线定义
      3. 2.1.3 连接器定义
      4. 2.1.4 测试点
    2. 2.2 硬件概述
      1. 2.2.1 静电放电警告
      2. 2.2.2 连接 FTDI 数字控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 软件安装
    2. 3.2 软件概述
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件功能
        1. 3.2.2.1 顶层配置页面
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档
  13. 7修订历史记录

物料清单

表 4-1 列出了 DAC8831EVM BOM。

表 4-1 DAC8831EVM 物料清单
位号数量值说明封装参考器件型号制造商

C1、C2、C3、C4、C5、C6、C19、C20、C21、C22、C23、C24、C25、C26、C27、C28、C29、C32、C33

19

0.1µF

电容,陶瓷,0.1µF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 0 级,0603

0603

06035C104K4Z4A

AVX

C8、C9、C10

3

10µF

电容,陶瓷,10µF,35V,±10%,X7R,1206_190

1206_190

CL31B106KLHNNNE

Samsung Electro-Mechanics

C16、C17、C31

3

4.7µF

电容,陶瓷,4.7µF,16V,±10%,X7R,0603

0603

GRM188Z71C475KE21D

MuRata

C18

1

1µF

电容,陶瓷,1µF,16V,±10%,X5R,0603

0603

0603YD105KAT2A

AVX

C30

1

0.47µF

电容,陶瓷,0.47µF,25V,±10%,X7R,0603

0603

GRM188R71E474KA12D

MuRata

C34、C35

2

20pF

电容,陶瓷,20pF,100V,±5%,C0G/NP0,0805

0805

08051A200JAT2A

AVX

D1、D2、D3

3

150V(典型值)钳位,Ipp,TVS 二极管,表面贴装,0603(公制 1608)

0603

PGB1010603MRHF

Littelfuse Inc

H1、H2、H3、H4

4

机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头

螺钉

NY PMS 440 0025 PH

B&F Fastener Supply

H5、H6、H7、H8

4

六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙

螺柱

1902C

Keystone

J1、J3、J4

3

标准香蕉插孔,绝缘,10A,红色

571-0500

571-0500

DEM Manufacturing

J2

1

标准香蕉插孔,绝缘,10A,黑色

571-0100

571-0100

DEM Manufacturing

J5、J6、J7、J8

4

连接器,末端发射 SMA,50Ω,SMT

末端发射 SMA

142-0701-801

Cinch Connectivity

J9

1

接头,2.54mm,4 × 2,镀金,TH

接头,2.54mm,4x2,TH

TSW-104-08-L-D

Samtec

J10、J16

2

接头,100mil,3 x 1,金,TH

3x1 接头

TSW-103-07-G-S

Samtec

J11、J12、J13、J17

4

接头,2.54mm,2 × 1,镀金,TH

接头,2.54mm,2x1,TH

61300211121

Wurth Elektronik

J15

1

插座,USB 2.0,Micro-USB Type B,R/A,SMT

USB-micro B USB 2.0,0.65mm,5 Pos,R/A,SMT

10118194-0001LF

FCI

L1

1

600Ω

铁氧体磁珠,600Ω(在 100MHz 时),1A,0603

0603

782633601

Wurth Elektronik

R1、R2、R5、R7、R8、R15

6

0Ω

电阻,0Ω,5%,0.1W,0603

0603

RC0603JR-070RL

Yageo

R3、R4、R9

3

10.0kΩ

电阻,10kΩ,1%,0.1W,0603

0603

ERJ-3EKF1002V

Panasonic

R10

1

12.0kΩ

电阻,12kΩ,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-0712KL

Yageo

R11

1

47.0kΩ

电阻,47kΩ,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-0747KL

Yageo

R12、R13

2

10Ω

电阻,10Ω,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-0710RL

Yageo

R14

1

1.00MΩ

电阻,1.00MΩ,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

RMCF0603FG1M00

Stackpole Electronics Inc

SH-J1、SH-J2、SH-J3

3

分流器,2.54mm,金,黑色

分流器,2.54mm,黑色

60900213421

Wurth Elektronik

TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP7

6

测试点,紧凑型,黑色,TH

黑色紧凑型测试点

5006

Keystone Electronics

TP6、TP8、TP9、TP10、TP18

5

测试点,紧凑,红色,TH

红色紧凑型测试点

5005

Keystone Electronics

TP13、TP14、TP17

3

测试点,紧凑型,白色,TH

白色紧凑型测试点

5007

Keystone Electronics

TP20、TP22

2

测试点,微型,红色,TH

红色微型测试点

5000

Keystone Electronics

U1

1

16 位、超低功耗、电压输出数模转换器,RGY0014A (VQFN-14)

RGY0014A

DAC8831ICRGYT

德州仪器 (TI)

U2、U3

2

36V、5MHz、低噪声、零漂移、多路复用器友好型精密运算放大器

SOIC8

OPA182IDT

德州仪器 (TI)

U4

1

低噪声,极低温漂,精密电压基准,-40°C 至 +125°C,8 引脚 SOIC (D),绿色(RoHS,无锑/溴)

D0008A

REF5025AID

德州仪器 (TI)

U5

1

单路输出高 PSRR LDO,250mA,固定 3.3V 输出,2.7V 至 6.5V 输入,具有低 IQ,采用 5 引脚 SOT (DDC) 封装,-40℃ 至 +105℃,绿色环保(RoHS,无锑/溴)

DDC0005A

TPS73433TDDCRQ1

德州仪器 (TI)

U6

1

Future Technology Devices International Ltd FT4232H 四路高速 USB 转通用 UART/MPSSE IC,VQFN-56

VQFN-56

FT4232H-56Q-TRAY

FTDI

U7

1

具有施密特触发输入和三态输出的 4 位定向电压电平转换器

UQFN12

TXU0104RUT

德州仪器 (TI)

Y1

1

晶振,12MHz,18pF,SMD

ABM3

ABM3-12.000MHZ-B2-T

Abracon Corporation