ZHCUCC9B December   2006  – October 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 硬件工作原理
      2. 2.1.2 跳线定义
      3. 2.1.3 连接器定义
      4. 2.1.4 测试点
    2. 2.2 硬件概述
      1. 2.2.1 静电放电警告
      2. 2.2.2 连接 FTDI 数字控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 软件安装
    2. 3.2 软件概述
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件功能
        1. 3.2.2.1 顶层配置页面
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档
  13. 7修订历史记录

器件信息

DAC8831 和 DAC8832 是单通道、16 位串行输入、电压输出数模转换器 (DAC),由单个 3V 至 5V 电源供电。这些转换器可在 –40°C 至 +85°C 的额定温度范围内提供出色的线性度 (1LSB INL)、低干扰、低噪声和快速稳定(1.0μs 至 1/2LSB 满量程输出)。输出未经缓冲,这降低了功耗和缓冲器引入的误差。

这些器件采用标准的高速(时钟高达 50MHz)、3V 或 5V SPI 串行接口与 DSP 或微处理器进行通信。

当使用外部缓冲器时,该器件可提供双极输出 (±VREF)。DAC8831 在上电后复位为零代码。DAC8832 在上电后复位为中标度代码。为优化性能,这些器件上提供了一组与外部基准和模拟接地输入的开尔文连接。