ZHCUCC9B December   2006  – October 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 硬件工作原理
      2. 2.1.2 跳线定义
      3. 2.1.3 连接器定义
      4. 2.1.4 测试点
    2. 2.2 硬件概述
      1. 2.2.1 静电放电警告
      2. 2.2.2 连接 FTDI 数字控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 软件安装
    2. 3.2 软件概述
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件功能
        1. 3.2.2.1 顶层配置页面
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档
  13. 7修订历史记录

硬件工作原理

DAC8831EVM 使用 EVM 随附的 USB 电缆通过板载 FTDI 数字控制器连接到计算机。该评估板具有适用于所有通信线路、DAC 输出和电源的连接器和测试点。图 2-1 展示了 DAC8831EVM 的方框图。

DAC883xEVM 工作原理方框图图 2-1 工作原理方框图

USB 连接为 EVM 提供 5V 的电源。稳压器从 USB 5V 电源生成 3.3V 电压。这个 3.3V 电源用于为 FTDI 控制器供电。

VDD 电源可以使用板载 5V 或 3.3V 电源,具体取决于 J10 跳线设置。默认情况下,VDD 连接到板载 3.3V 电源。或者,VDD 可由香蕉插孔 J1 从外部供电。在将外部电源连接到 VDD 之前,请移除 J10 上的跳线连接器。

器件 VREF 由板载 2.5V 稳压器(通过短接跳线 J11)或外部电源(通过 SMA 连接器 J5)提供。

每个 DAC 输出都为默认未组装的电容器和电阻器负载提供了封装结构。