ZHCUCB9A August   2024  – September 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 连接
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

连接

使用以下连接成功运行 EVM:

  • 将 5.5V 至 18V 的直流电源连接到电源输入香蕉连接器。
  • 将 Micro Type-B USB 连接器连接到 PC 以使用 GUI 对 EEPROM 进行编程。
  • 通过 Aardvark 连接器对 EEPROM 进行编程。
  • 提供端口 A Type-C 连接器以便连接到电力输送或 Type-C 受电器件或测试设备。
表 2-1 用于基本操作的 TPS25762DQ1 EVM 配置
跳线 连接 说明
J1 已安装跳线 IRQ1 连接到 GUI 使用的 USB MCU
J3 引脚 1-2 之间安装的跳线 TPS25762-Q1 的 NTC 引脚连接到 EVM PTC
J10 引脚 9-10 和 11-12 之间安装的跳线 PCB EEPROM 连接到 TPS25762-Q1
J13 跳线未安装 TPS25762-Q1 配置为从 EEPROM1 引导
J15 引脚 1-2 和 7-8 之间安装的跳线 I2C1 连接到 Aardvark 连接器 (J17)