ZHCUCB9A August 2024 – September 2024
此连接器配置为允许 Total Phase Aardvark 直接连接到 EVM。通过在 J15 上连接跳线,可以将一条或多条 I2C 总线连接到 Aardvark 连接器。建立此连接时,必须通过安装跳线来选择 SCL1/2/3 和 SDA1/2/3。
| 引脚编号 | 引脚或跳线 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | J15 | 1:2 | I2C_SCL1 | 在 EVM 上 3 种可能的 I2C 连接之间进行选择。 |
| 3:4 | I2C_SCL2 | |||
| 5:6 | I2C_SCL3 | |||
| 2 | GND | 接地基准 | ||
| 3 | J15 | 7:8 | I2C_SDA1 | 在 EVM 上 3 种可能的 I2C 连接之间进行选择。 |
| 09:10 | I2C_SDA2 | |||
| 11:12 | I2C_SDA3 | |||
| 4 | Aard1_5V | 来自 Aardvark 连接的 5V 电源。不在 EVN 上使用,但调试中可能会使用 | ||
| 5 | 无连接 | |||
| 6 | Aard1_5V | 来自 Aardvark 连接的 5V 电源。不在 EVN 上使用,但调试中可能会使用 | ||
| 7 | 无连接 | |||
| 8 | 无连接 | |||
| 9 | 无连接 | |||
| 10 | GND | 接地基准 | ||
添加这些接头以允许 EVM 连接范围为 10V 的调试数字转换器。
| 引脚 | J9 | 说明 | J14 | 说明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA_CC1 | 观察端口 A CC1 | PA_D_P | 观察端口 A D_P | ||||
| 2 | PA_CC2 | 观察端口 A CC2 | PA_D_N | 观察端口 A D_N | ||||
| 3 | 0.4*PA_VBUS | 观察端口 A VBUS 缩放为满量程的 40%,以适应数字转换器的 10V 输入范围 | PB_D_P | 观察端口 B D_P | ||||
| 4 | PB_CC1 | 观察端口 B CC1 | PB_D_N | 观察端口 B D_N | ||||
| 5 | GND | GND | 接地基准 | |||||
| 6 | GND | GND | 接地基准 | |||||
| 7 | PB_CC2 | 观察端口 B CC2 | NTC 或 0.4*PA_VBUS | J18 | 1:2 | 观察端口 A VBUS 缩放为满量程的 40%,以适应数字转换器的 10V 输入范围 | ||
| 2:3 | 观察 TPS25762-Q1 的 NTC 引脚 | |||||||
| 8 | 0.4*PB_VBUS | 观察端口 B VBUS 缩放为满量程的 40%,以适应数字转换器的 10V 输入范围 | TVSP 或 0.4*PB_VBUS | J16 | 1:2 | 观察 TPS25762-Q1 的 TVSP 引脚 | ||
| 2:3 | 无连接 | |||||||
| 9 | I2C1:SCL1 或 VIN/2 | J11 | 1:2 | 观察输入电压调整为 50% 以适应数字转换器的输入范围 | VIN_FILT/2 | 观察 Vin 输入滤波器电压调整为 50% 以适应数字转换器的输入范围 | ||
| 2:3 | 观察 I2C_SCL1 | |||||||
| 10 | I2C_SDA1 或 GPIO_9 | J12 | 1:2 | 观察 I2C_SDA1 | GPIO_9 | 观察 GPIO_9 | ||
| 2:3 | 观察 GPIO_9 | |||||||