ZHCUCB9A August 2024 – September 2024 TPS25762-Q1
该跳线为 TPS25762-Q1 选择引导模式和 I2C 地址。
有关更多信息,请参阅 TPS25762-Q1 具有降压/升压稳压器的汽车 USB Type-C® 电力输送控制器数据表。
该跳线用于禁用或选择电路板的电源。
| 引脚 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| 1-2 | 5V EN | 启用降压稳压器以生成 VCC5V |
| 3-4 | 5V-LDO | 将 LDO_5V 连接至 VCC5V |
| 5-6 | 3V3 1V1EN | 启用 LDO 以为集线器和 MCU 生成 VCC3V3 和 VCC1V1 |
此跳线块扩展了 TPS25762-Q1 的 I2C1 连接,并可以连接到 GPIO 扩展器、I2C 温度传感器和 EEPROM。由于 I2C 总线可以支持多个目标,TI 建议连接所有引脚。
| 引脚 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| 1-2 和 3-4 | TCA640 GPIO | 将 TPS25762-Q1 的 I2C1 总线连接到 TCA640 GPIO 扩展器 |
| 4-5 和 7-8 | LM75 温度检测 | 将 TPS25762-Q1 的 I2C1 总线连接到 LM75 温度传感器 |
| 9-10 和 10-11 | EEPROM | 将 TPS25762-Q1 的 I2C1 总线连接到 TCA640 EEPROM |
J3 接头用于验证热折返功能。NTC 引脚实际上会检测外部 NTC 电路的电压,并可连接到热敏电阻(NTC 或 PTC)分压器或 NTC_VAR。NTC_VAR 是 TPL0102 的输出,后者是 I2C 数字电位器。分压器封装允许使用 PTC 或 NTC 电阻器以匹配所示系统中使用的电阻器。这个组合被用来测试热折返功能。组装在 EVM 上的热敏电阻具有正温度系数 (PTC)。
| 引脚 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| 1-2 | NTC | 将 NTC 电阻器连接到 TPS25762-Q1 NTC 引脚 |
| 2-3 | NTC VAR | 将数字电位器连接到 NTC 引脚 |
| 引脚 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| 1-2 | IRQ | 将 TMP75B-Q1 引脚的低电平有效输出连接到 IRQ 引脚(TPS25762-Q1 的 GPIO9) |
| 3-4 | NTC | 将 TMP75B-Q1 警报引脚的低电平有效输出连接到 TPS25762-Q1 的 NTC 引脚 |
| 5-6 | NTC | 将 TMP75B-Q1 警报引脚的反相(高电平有效)输出连接到 TPS25762-Q1 的 NTC 引脚 |