ZHCUCB9A
August 2024 – September 2024
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
连接
2.2
设置
2.3
接头信息
2.4
跳线信息
2.5
按钮
3
软件
3.1
软件说明
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
6
修订历史记录
2.2
设置
运行所需的项目
TPS25762-Q1 具有降压/升压稳压器的汽车 USB Type-C® 电力输送控制器
数据表
TPS257XX-Q1-GUI
5.5V 至 18V 直流电源
无源 USB Type-C 电子标度电缆
端口 A 的 UFP 仿真器
USB Type-A 转 USB Micro-B 电缆
具有 USB 2.0 功能的笔记本电脑
图 2-1
EVM 设置