ZHCUC99 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入接头
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试过程
        1. 2.1.4.1 线路和负载调节,效率
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 EVM 特性
      2. 3.1.2 转换效率
      3. 3.1.3 工作波形
        1. 3.1.3.1 通过 EN 启动和关断
        2. 3.1.3.2 通过 VIN 启动
        3. 3.1.3.3 负载瞬态响应
        4. 3.1.3.4 输出电压纹波
      4. 3.1.4 热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 多层叠
      2. 4.2.2 元件图
    3. 4.3 物料清单
  10. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  12. 7相关文档

规格

表 1-1 中提供了 TPS51388EVM 性能规格的汇总。除非另有说明,提供的规格适用于 19.5V 输入电压和 5.15V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。

表 1-1 TPS51388EVM 性能规格汇总
规格测试条件最小值典型值最大值单位
VIN输入电压

5.5

19.5

24

V
CH1输出电压

5.1

5.15

5.2

V
运行 frequency1VIN = 12V,IOUT = 12A,MODE = 高电平600kHz
运行 frequency2VIN = 12V,IOUT = 12A,MODE = 低电平

1000

kHz

输出电流范围012A
过流限值VIN = 12V,LOUT = 1.5µH

12.5

14

16

A

图 1-1 展示了 TPS51388 同步降压转换器的原理图。

TPS51388EVM TPS51388 同步降压稳压器简化原理图图 1-1 TPS51388 同步降压稳压器简化原理图