ZHCUC99 September 2024
电气特性如表 3-1 所示。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| 输入电压范围,VIN | 工作 | 5.5 | 19.5 | 24 | V | |
| 非开关输入电流 IVIN | 无负载,VEN = 5V,非开关 | VIN = 12V | 90 | µA | ||
| 关断时的输入电流 IVINSDN | 无负载,VEN = 0V | VIN = 12V | 3 | µA | ||
| EN 阈值高电平,VEN(ON) | TJ=25°C | 1 | V | |||
| EN 阈值低电平,VEN(OFF) | TJ=25°C | 0.4 | V | |||
| EN 引脚的 OOA 模式,VEN(OOA) | 1 | 1.6 | V | |||
| EN 引脚的 Eco-mode,VEN(ECO) | 2.2 | 5.5 | V | |||
| 输出特性 | ||||||
| 输出电压,VOUT | TJ=25°C | 5.1 | 5.15 | 5.2 | V | |
| 输出电流 IOUT | VIN = 5.5V 至 24V | 0 | 12 | A | ||
| 软启动时间,tSS | 内部软启动时间,SS 引脚悬空 | 1 | ms | |||
| 系统特性 | ||||||
| 开关频率,FSW | CCM 工作模式,MODE < 0.4V | 600 | kHz | |||
| CCM 工作模式,MODE > 1V | 1000 | kHz | ||||
| TPS51388 运行结温,TJ | -20 | 125 | °C | |||