ZHCUC99 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入接头
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试过程
        1. 2.1.4.1 线路和负载调节,效率
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 EVM 特性
      2. 3.1.2 转换效率
      3. 3.1.3 工作波形
        1. 3.1.3.1 通过 EN 启动和关断
        2. 3.1.3.2 通过 VIN 启动
        3. 3.1.3.3 负载瞬态响应
        4. 3.1.3.4 输出电压纹波
      4. 3.1.4 热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 多层叠
      2. 4.2.2 元件图
    3. 4.3 物料清单
  10. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  12. 7相关文档

引言

TPS51388 是一款单通道 D-CAP3™ 控制模式同步降压转换器,只需使用少量外部元件。该 EVM 中使用的 TPS51388 同步降压转换器具有以下特性:

  • 输入电压范围为 4.5V 至 24V
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • 集成型 9.2mΩ / 4.5mΩ MOSFET
  • 支持 12A 的连续输出电流
  • 90uA 低静态电流
  • ±1.0% 的输出电压精度(25°C 时)
  • 可实现快速瞬态响应的 D-CAP3™
  • 600kHz 和 1000kHz 的可选开关频率
  • 在轻负载工作模式下可通过动态变化选择 Eco-mode™ 和 OOA™ 模式

本用户指南介绍了德州仪器 (TI) TPS51388 评估模块 (EVM) 的特性、操作、性能和使用情况。TPS51388EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS51388 的操作和功能。本用户指南包含以下内容:

  • 硬件设置说明
  • EVM 的印刷电路板布局布线
  • 原理图
  • 物料清单
  • EVM 的测试结果