ZHCUC99 September 2024
图 4-1 展示了 TPS51388EVM 的原理图。
TPS51388EVM 默认工作频率是 600kHz。如果用户希望测试器件在 1000kHz(典型值)下的行为,请使用跳线将 MODE 短接至 GND。
BYP 引脚是外部 5V VCC 输入,可在输出电压设置为 4.8V 至 5.2V 之间时连接到降压稳压器的输出端。在 TPS51388EVM 中,由于输出电压为 5.15V,因此请通过 JP5 将 BYP 连接到输出电压。如果输出电压低于 4.8V 并且用户希望提高轻负载效率,则移除 JP5 上的跳线,且外部 BYP 电压高于 4.8V。请注意,此 BYP 外部电压必须在 VIN 电压导通后提供,并在 VIN 关断之前断开。