ZHCUC90A November 2022 – August 2024 LP5891
LP5891 实现了一个高速上升沿传输接口,可支持多达 32 个级联器件。该器件支持高达 50MHz 的 SCLK(外部)和最高 160MHz GCLK(内部)的高刷新速率。同时,该器件集成了增强电路和智能算法,解决了窄像素间距 (NPP) LED 显示应用以及 mini 或 micro-LED 产品中由 LED 开路或短路引起的各种显示难题:第一个扫描线过暗、上下重影、低灰度不均匀、耦合及毛毛虫现象,因此 LP5891 非常适合此类应用。
LP5891 还可以在运行期间实现 LED 开路、弱短路、短路的检测和消除,并可以将准确的故障位置信息报告给配套的数字处理器。