ZHCUC90A November   2022  – August 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 功能描述
    2. 2.2 测试设置
      1. 2.2.1 系统/工具要求
      2. 2.2.2 单个器件的硬件设置
      3. 2.2.3 双级联器件的硬件设置
  8. 3软件
    1. 3.1 软件设置
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 其他资源
    2. 5.2 商标
  11. 6修订历史记录

双级联器件的硬件设置

LP5891EVM 能以菊花链形式级联。在这种情况下,每个 LP5891 都以独立模式工作(与可堆叠模式相比)。主机 TMS320F280039C LaunchPad 通过 40 引脚 BoosterPack 接头将串行数据发送到第一个 LP5891。然后,第一个 LP5891 通过板对板连接器(J3 和 J4)将串行数据传输到第二个 LP5891。第二个 LP5891 可通过额外的 1 引脚电缆将串行数据传输到主机。串行数据通过菊花链进行传输,而时钟信号则在多个器件之间共享。

当多个 LP5891EVM 以菊花链形式级联时,由于电流消耗较大,建议使用外部电源。此外,如果控制器的驱动强度不够,则需要一个额外的 SCLK 数字缓冲器。

通过执行以下步骤,可以快速设置和测试独立模式下的双级联 LP5891EVM:

  1. 使用 TI Code Composer Studio 软件将代码下载到 TMS320F280039C LaunchPad。
  2. 对于第一个 LP5891EVM,将 J5 跳线放在 TP1 5V 和 EX 5V 上。然后,将 J6 跳线置于 EX5V 和中间位置。将开关 S1 设置为 SOUT1TO2。这些设置在图 2-4 中的第一个器件 上用红色框标记。
  3. 对于第二个 LP5891EVM,将 J5 跳线放在 J3 5V 和 EX 5V 上。然后,将 J6 跳线置于 EX5V 和中间位置。将开关 S1 设置为 SOUTHOST。这些设置在图 2-4 中的第二个器件 上用红色框标记。
  4. 使用 TMS320F280039C LaunchPad 连接第一个 LP5891EVM 上的 BoosterPack 连接器(J1、J2),连接方法如图 2-4 所示。
  5. 将第一个 LP5891EVM 的 J4 连接器连接到第二个 LP5891EVM 的 J3 连接器。方向如图 2-4 所示。
  6. (可选)通过另一根 1 引脚电缆(在图 2-4 中标记为底部蓝线)将第二个 LP5891EVM 上连接器 J2 的 SOUT 引脚连接到 TMS320F280039C LaunchPad 上连接器 J2 的 IO.17 引脚。此步骤使 LP5891EVM 能够向主机 TMS320F280039C LaunchPad 报告 LOD(LED 开路检测)和 LSD(LED 短路检测)。
  7. 通过 USB 电缆为 TMS320F280039C LaunchPad 供电。
  8. 将第一个 LP5891EVM 上的 TP1 和 TP2 连接到 5V/GND 电源。
  9. 接通 5V/GND 电源。
LP5891EVM 与 TMS320F280039C LaunchPad 连接的双级联 LP5891EVM图 2-4 与 TMS320F280039C LaunchPad 连接的双级联 LP5891EVM