ZHCUC90A November   2022  – August 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 功能描述
    2. 2.2 测试设置
      1. 2.2.1 系统/工具要求
      2. 2.2.2 单个器件的硬件设置
      3. 2.2.3 双级联器件的硬件设置
  8. 3软件
    1. 3.1 软件设置
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 其他资源
    2. 5.2 商标
  11. 6修订历史记录

规格

LP5891 器件支持 0.2mA 至 20mA 的每通道电流,具有典型的 1% 通道间电流偏差和典型的 1% 器件间电流偏差。所有 48 个通道的直流电流值均由外部 IREF 电阻器设置,可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 和 256 步长每色组亮度控制 (CC_R/CC_G/CC_B) 进行调节。