LP5891EVM 可由带 USB 电源的 TMS320F280039C LaunchPad(当电流消耗较低时)或外部电源(LP5891EVM 和 TMS320F280039C LaunchPad 单独供电)供电。通过执行以下步骤,可以快速设置和测试单个 LP5891EVM:
- TMS320F280039C LaunchPad 提供的 USB 电源
- 使用 TI Code Composer Studio 软件将代码下载到 TMS320F280039C LaunchPad。
- 将 J6 跳线置于 MCU5V 和中间位置,并将开关 S1 设置为 SOUTHOST,在图 2-3 中用红色框标记。
- 使用 TMS320F280039C LaunchPad 连接 LP5891EVM 上的 BoosterPack 连接器(J1、J2),连接方法如图 2-3 所示。
- 通过 USB 电缆为 TMS320F280039C LaunchPad 供电。
- 外部电源
- 使用 TI Code Composer Studio 软件将代码下载到 TMS320F280039C LaunchPad。
- 将 J5 跳线放在 TP1 5V 和 EX 5V 上。然后,将 J6 跳线置于 EX5V 和中间位置。将开关 S1 设置为 SOUTHOST。
- 使用 TMS320F280039C LaunchPad 连接 LP5891EVM 上的 BoosterPack 连接器(J1、J2),连接方法如图 2-3 所示。
- 通过 USB 电缆为 TMS320F280039C LaunchPad 供电。
- 将 TP1 和 TP2 连接到 5V/GND 电源。
- 接通 5V/GND 电源。