ZHCUC89A August 2024 – November 2024 TPSM82843
可以通过选择 Rx1 和 Rx2/Rx3 电阻器来调整输出电压。由于 Rx1 与 Rx2/Rx3 并联,因此一次只能安装 Rx1 或 Rx2/Rx3 中的一个。Rx1 是 0402 尺寸,代表实际应用中的典型器件。然而,如此小的尺寸很难被替代。因此,Rx2/Rx3 采用 0603 尺寸,可以轻松改变输出电压。只需移除 Rx1 并在 Rx2/Rx3 放置所需电阻即可。数据表中的表格列出了目标输出电压选择所需的电阻器。