ZHCUC89A August   2024  – November 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 输入和输出连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 调节输出电压
      3. 2.2.3 环路响应测量
  9. 3实现结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

引言

TPSM82843x 是一个同步降压转换器电源模块系列,采用 2.45mm × 2.65mm × 1.27mm QFN 封装。SR057 EVM 包含三个完全独立的电路,分别用于不同的 IC 版本。有关 SR057 EVM 的摘要,请参阅表 1-1。

参考位号的顺序按子电路进行分组。以 1 开头的参考位号(例如,R1x、J1x、C1x)指属于同一个子电路。每个参考位号的第二个数字指不同子电路中的同一元件。例如,R11、R21 和 R31 指的是每个子电路中的同一电阻。

表 1-1 SR057 电路选项
EVM 版本IC 已安装输出电压设定点输出电压
设定点范围
输出电流
TPSM82843678EVM-057(SR057 修订版 A)TPSM828436 (U11)0.6V0.4V 至 0.8V(可调节)600mA
TPSM828437 (U21)0.9V0.8V 至 1.8V(可调节)600mA
TPSM828438 (U31)1.8V1.8V 至 3.6V(可调节)600mA