ZHCUC89A August 2024 – November 2024
TPSM82843678EVM-057 有助于评估 TPSM82843x 系列具有 275nA IQ、采用 2.45mm × 2.65mm x 1.27mm QFN 封装的 600mA 降压转换器电源模块。此 EVM 包含三个独立电路,可在 1.8V 至 5.5V 的更高输入电压下产生 0.4V 至 3.6V 的输出电压。TPSM82843x 是用于负载点 (POL) 转换器的小型高效器件模块,面向空间受限的应用。